Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
95m³/h (nominal flow), PN25
Kusovník
4166179
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Vícestupňové čerpadlo s normálním sáním s integrovaným frekvenčním měničem
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním konstrukčního typu in-line s vestavěným, vzduchem chlazeným frekvenčním měničem. Vmontovaný frekvenční měnič umožňuje variabilní počet otáček a regulátorem tlaku a PID. Regulační režimy *„Regulace otáček“: Manuálně pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Konstantní nebo variabilní tlak: Regulace tlaku pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka nebo prostřednictvím externích signálů *Regulace PID: ostatní konstantní proměnné řízení (teplota, průtok, tlak....) pomocí senzoru, nastavení požadované hodnoty pomocí zeleného tlačítka, s pomocí externích hlášení Elektronický modul poskytuje různé ochranné funkce včetně ochrany proti přetížení, rozpoznání nedostatku vody, ochrany proti podpětí nebo přepětí v síti, vysoké okolní teploty, výpadku fáze, blokování čerpadla a zkratu. Chybová hlášení jsou vydávána prostřednictvím displeje. Vstup: *In1: Vstup, signál senzoru 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA nebo 2 – 10 V *In2: Vstup, požadovaná hodnota 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA nebo 2 – 10 V Výstup: *Výstup napětí +24 V s max. intenzitou kontaktu 60 mA *Beznapěťová sběrná provozní hlášení a sběrná poruchová hlášení *Ext. režim zap/vyp. Komunikace pomocí infračerveného záření *Místo zapojení pro IF-moduly Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON k napojení na objektovou automatiku Připojen� hřídele čerpadla a motoru je provedeno prostřednictvím skořepinové spojky. Speciální lucernové kuličkové ložisko zajišťuje optimální zachycení axiálních sil. Čerpadlo je vhodné pro použití v oblasti zásobení vodou a zvyšování tlaku, v průmyslových cirkulačních systémech, okruzích procesní a chladicí vody, hasicích zařízeních, myčkách a pro zavlažování. Dále se může používat v myčkách a pro zavlažování. Speciální údaje/přednosti výrobku *Oběžná a rozváděcí kola, odolná vůči korozi a těleso stupně čerpadla Rozsah dodávky *Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Multivert MVIE *Návod k montáži a obsluze Upozornění ke konstrukčnímu typu *Kulaté protipříruby lze dodat jako příslušenství *Volitelné, připojitelné IF-moduly *Senzory lze dodat jako příslušenství. *Obtokové sady lze dodat jako příslušenství.
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Provedení
0
EF023038
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
Materiál skříně čerpadla
šedá litina
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
25.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
400 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
50. 60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
2900.0 1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
0
EF020120
Druh regulace otáček
0
EF023093
Motor s prodlouženou osou
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 100
EF025503
Průměr, připojení přítoku
100 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Připojení 2
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 100
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
100 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Příruba
EF020038
Samonasávací
žádný
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
380.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
EF014908
Standard motor
Asynchronní W/ FC
EF014979
Energetická třída motoru
IE4
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Přijetí
žádný
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
U3BE3GG
EF023103
S oválnými protipřírubami
žádný
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
22.5 °
A2
Angle to first bolt hole
22.5 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
28 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
28 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Outer diameter of flange
235 mm
D2
Outer diameter of flange
235 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
106 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
106 mm
D21
Diameter bolt hole
23 mm
D22
Diameter bolt hole
23 mm
D41
Diameter sealing edge
156 mm
D42
Diameter sealing edge
156 mm
DN1
Nominal inner diameter
100 mm
DN2
Nominal inner diameter
100 mm
F1
Thickness sealing edge
3.0 mm
F2
Thickness sealing edge
3.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
mm
H3
Distance to centre connection
140 mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
H5
Thickness foot
45 mm
H6
Distance to fastening
mm
K1
Pitch circle
190 mm
K2
Pitch circle
190 mm
L1
Connection length
190 mm
L2
Connection length
190 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
190 mm
LH2
Centre-to-centre holes
190 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Number of bolt holes
8
N2
Number of bolt holes
8
Z1
Working length
190 mm
Z2
Working length
190 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
280 mm
B5
Dimensions
350 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
0 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
318 mm
DIAMD2
Dimensions
16.0 mm
D3
Dimensions
241 mm
D4
Dimensions
mm
DL1
Dimensions
14 mm
DL2
Dimensions
280 mm
H0
Dimensions
225 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
mm
H9
Dimensions
mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
0 mm
L5
Dimensions
264 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
235.5 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
555 mm
B
Angle bracket
180 °
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
    Wilo
    With Frequency Converter
    Wilo
    With Frequency Converter
    Wilo
    Without Frequency Converter (RU)
    Wilo
    70m³/h (nominal flow), PN25
    Wilo
    6m³/h (nominal flow), PN16
    Wilo
    2m³/h (nominal flow), PN25
    Wilo
    IE5 70m³/h (nominal flow), PN25
    KSB
    Etaseco I Vertical - Normované vodní čerpadlo s obtékaným rotorem
    Wilo
    95m³/h (nominal flow), PN16
    Wilo
    IE5 95m³/h (nominal flow), PN25
    Wilo
    EDJ NLFn
    Wilo
    Sub TWI 6 D
    Wilo
    16m³/h (nominal flow), PN16
    Wilo
    22m³/h (nominal flow), PN16
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model