Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
95m³/h (nominal flow), PN25
Lista materiałowa
4166179
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Normalnie zasysająca wielostopniowa pompa z wbudowaną przetwornicą częstotliwości
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca, pionowa, wysokociśnieniowa pompa wirowa o konstrukcji Inline z wbudowaną przetwornicą częstotliwości chłodzoną powietrzem. Zabudowana przetwornica częstotliwości umożliwia zmienną prędkość obrotową oraz regulację ciśnieniową i kontroler PID. Rodzaje regulacji *„Regulacja prędkości obrotowej”: Ręcznie za pomocą zielonego pokrętła lub sygnału z zewnątrz *Stałe lub zmienne ciśnienie: Regulacja ciśnienia poprzez czujnik, ustawienie wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku lub sygnału z zewnątrz *Regulator PID: inne stałe zmienne kontrolne (temperatura, przepływ objętościowy, ciśnienie....) z czujnikiem, regulacja wartości zadanej za pomocą zielonego przycisku oraz sygnałów zewnętrznych Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje zabezpieczające włącznie z zabezpieczeniem przeciążeniowym, zabezpieczeniem przed suchobiegiem, przed zbyt niskim napięciem w sieci albo przepięciem, przed wysoką temperaturą otoczenia, zanikiem fazy, blokadą pompy i zwarciem. Komunikaty o awarii są podawane na wyświetlaczu. Wejście: *In1: Wejście, sygnał czujnika 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA lub 2 – 10 V *In2: Wejście, wartość zadana 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA lub 2 – 10 V Wyjście: *Wyjście napięcia +24 V z maks. obciążeniem styku 60 mA *Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy i awarii *Tryb zewn. WŁ./WYŁ. Komunikacja na podczerwień *Gniazdo IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do połączenia z automatyką budynku Podłączenie wału pompy i wału silnika jest realizowane przez złączkę zaciskową. Oddzielne łożysko kulkowe latarni zapewnia optymalne przyjęcie sił poosiowych. Pompa służy do zaopatrywania w wodę i podwyższania ciśnienia w przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych, instalacjach wody procesowej i w obiegach wody chłodzącej, w systemach przeciwpożarowych, w myjniach i nawadnianiu. Można ją również stosować w myjniach oraz do nawadniania. Cechy szczególne/zalety produktu *Odporne na korozję wirniki i kierownice przepływowe oraz obudowy stopni Zakres dostawy *Wysokociśnieniowa pompa wirowa Wilo-Multivert MVIE *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki dotyczące konstrukcji *Przeciwkołnierze okrągłe są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego *Opcjonalne, wkładane IF-Moduły *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego. *Zestawy obejść są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Model
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
GX5CrNiMo19-11-2
EF004250
Materiał połączenia
Żeliwo szare
EF025877
Gatunek materiału połączenia
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
25.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-15.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 100
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
100 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
Flange;DN100-PN25-EN1092-2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 100
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
100 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF020038
Samozasysanie
nie
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
380.0 mm
EF023086
Wysokość pompy
mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny W/ FC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE4
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Dopuszczenie
nie
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
U3BE3GG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
nie
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
22.5 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
28 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
28 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
235 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
235 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
106 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
106 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
156 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
156 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
100 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
100 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.0 mm
H1
Wysokość pompy
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
140 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
45 mm
H6
Wymiary
mm
K1
Średnica podziałowa
190 mm
K2
Średnica podziałowa
190 mm
L1
Długość przyłącza
190 mm
L2
Długość przyłącza
190 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
190 mm
LH2
Centre-to-centre holes
190 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8
Z1
Długość robocza
190 mm
Z2
Długość robocza
190 mm
BF3
Wymiary
0.00 mm
BF4
Wymiary
0 mm
BF5
Wymiary
0.00 mm
BF6
Wymiary
0 mm
B4
Wymiary
280 mm
B5
Wymiary
350 mm
B7
Wymiary
0 mm
B8
Wymiary
0 mm
B9
Wymiary
0 mm
B10
Wymiary
0 mm
B11
Wymiary
0 mm
CF1
Wymiary
0
CF2
Wymiary
0
DIAMD1
Wymiary
318 mm
DIAMD2
Wymiary
16.0 mm
D3
Wymiary
241 mm
D4
Wymiary
mm
DL1
Wymiary
14 mm
DL2
Wymiary
280 mm
H0
Wymiary
225 mm
H7
Wymiary
0 mm
H8
Wymiary
mm
H9
Wymiary
mm
H10
Wymiary
0
H11
Wymiary
0.0 mm
H12
Wymiary
0 mm
L4
Wymiary
0 mm
L5
Wymiary
264 mm
L7
Wymiary
0 mm
L8
Wymiary
235.5 mm
L9
Wymiary
0 mm
L12
Wymiary
0 mm
R1
Wymiary
555 mm
B
Kątowniki
180 °
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD