965 20.955
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_965.prj},{NB=965 20.955},{J21=965 20.955},{A22=0.500},{A3=1.814},{A4=14},{A8=12.000},{B1=18},{B2=44},{B3=125},{C12=21},{C3=16},{D7=0.180},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009650209550},{ID12100=0},{A6=18.630},{B4=3.628},{C14=0},{C15=5},{C2=160},{C33=-0.043},{C4=80.900},{D1=4},{D3=40},{D4=78.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO G 1/2 VA-40 FORM C DIN5156},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 5156},{A1=G},{A24= 1/2},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01602105},{J61=ZYL21G1600h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009650209550.dxf},{ID10003=9009650209550.stp},{ID10004=9009650209550_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
965 - DIN 5156 GEWINDEBOHRER
Bill of material
965 20.955
J21
Identifizierende Bestellnummer
965 20.955
965 20.955
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA-GBO G 1/2 VA-40 FORM C DIN5156
HSS-E MA-GBO G 1/2 VA-40 FORM C DIN5156
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 5156
A1
Gewindeart
G
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.500
0.500
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
1/2
1/2
A3
Gewindesteigung
1.814
1.814
mm
A4
Gangzahl je Inch
14
14
A8
Schlüsselweite
12.000
12.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
18
18
mm
B2
Nutzlänge
44
44
mm
B3
Gesamtlänge
125
125
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16
16
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.180
0.180
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01602105
ZYL01602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1600h$09
ZYL21G1600h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
966 - DIN2189 TIN FORMING TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청