您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96634-040
norelem
Technoshop
96000 边角保护密封型材 主轴清洁棒 冷却管 磁贴牌, 磁贴套 防护网、防护垫、隔板 工具, 车间用品
主轴清洁棒
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/kegelreiniger/96634.prj},{NB=96634-040},{BEST=96634-040},{GR=HSK 40},{D=22.2},{D1=24},{D2=45},{L=142},{L1=13},{GEW=0.0561},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495275970},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
96634 - 空心锥
明细表
96634-040
BEST
订货号
96634-040
96634-040
GR
尺寸
HSK 40
HSK 40
D
直径
22.2
22.2
mm
D1
直径
24
24
mm
D2
直径
45
45
mm
L
长度
142
142
mm
L1
长度
13
13
mm
GEW
重量约
0.0561
0.0561
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495275970
4059495275970
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求