Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9764 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS modular enclosures - Output class 30W/K
Bill of material
9764.040
BEST
Model No.
9764.040
BEZ1
Designation 1
Roof-mounted - heat exchangers
BEZ2
Designation 2
30 W/K
B
Width
470 mm
H
Height
151.5 mm
T
Depth
375 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD