Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2012/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9764 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS modular enclosures - Output class 30W/K
Bill of material
9764.040
BEST
Model No.
9764.040
BEZ1
Designation 1
Roof-mounted - heat exchangers
BEZ2
Designation 2
30 W/K
B
Width
470 mm
H
Height
151.5 mm
T
Depth
375 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)