Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2012 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
9764 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS modular enclosures - Output class 30W/K
Спецификация
9764.040
BEST
Арт. №
9764.040
BEZ1
Обозн. 1
Roof-mounted - heat exchangers
BEZ2
Обозн. 2
30 W/K
B
Ширина
470 mm
H
Высота
151.5 mm
T
Глубина
375 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514