Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2012年12月31日停产,不建议将其用于新的产品/项目
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
9764 (NA) - Outdoor air/air heat exchangers for CS modular enclosures - Output class 30W/K
明细表
9764.040
BEST
型号
9764.040
BEZ1
名称1
Roof-mounted - heat exchangers
BEZ2
名称2
30 W/K
B
宽度
470 mm
H
高度
151.5 mm
T
深度
375 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型