Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2012 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
9764 (NA) - Outdoor Luft/Luft Wärmetauscher f. CS. Modulgehäuse - Leistungsklasse 30W/K
Stückliste
9764.040
BEST
Best.-Nr.
9764.040
BEZ1
Bez.1
Dachaufbau-Wärmetauscher
BEZ2
Bez.2
30 W/K
B
Breite
470 mm
H
Höhe
151.5 mm
T
Tiefe
375 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen