Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9768 (NA) - Outdoor cooling units for CS modular enclosures - Output class 1500W
Bill of material
9768.152
BEST
Model No.
9768.152
BEZ1
Designation 1
Cooling units for CS modular enclosures and
BEZ2
Designation 2
Toptec, partial internal mounting
B
Width
400 mm
H
Height
1050 mm
T
Depth
305 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855