Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 авг. 2021 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1000W
Спецификация
9776.500
BEST
Model No.
9776.500
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1000 W
BEZ2
Designation 2
for Toptec
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
190 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855