Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1600W
Bill of material
9776.550
BEST
Model No.
9776.550
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1600 W
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
270 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855