Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1600W
Bill of material
9776.550
BEST
Model No.
9776.550
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1600 W
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
270 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855