Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2012/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
9776 (NA) - Outdoor cooling units for CS Toptec - Output class 1600W
Bill of material
9776.550
BEST
Model No.
9776.550
BEZ1
Designation 1
Cooling units 1600 W
B
Width
506 mm
H
Height
1006 mm
T
Depth
270 mm
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)