Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
983 - DIN 352~ HANDGEWINDEBOHRER
Bill of material
983 2.184
J21
Identifizierende Bestellnummer
983 2.184
J23
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS HAND-GBO UNC NR, 2-56 DIN 352RN MITT
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 352~
A1
Gewindeart
UNC
A23
Gewindenummer
2
A3
Gewindesteigung
0.454 mm
A4
Gangzahl je Inch
56
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
2.100 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
9 mm
B2
Nutzlänge
9 mm
B3
Gesamtlänge
36 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
2.800 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.003 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
D
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00282105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F2800,000h$09
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型