Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
9830 TW - ストレーナー-メートル法
部品表
B9830-3/4TW-200
PN
販売型番
MAT
材質タイプ
ダクタイル鋳鉄
IC
インレット接続サイズ
Inch
THD
インレットネジ種類
BSPT
TT
インレットオス/メス
メス
MS
スクリーンメッシュサイズ
SMD
スクリーン メッシュワイヤー径
Inch
SMATTYPE
スクリーン材質タイプ
ステンレススチール
SMO
スクリーンメッシュ開口部
Inch
OC
アウトレット接続
Inch
OTHD
アウトレットネジ種類
BSPT
OTT
アウトレットオス/メス
メス
MINP
最小圧力
- bar
MAXP
最大圧力
20.68 bar
CAPDIA
キャップ径
76.20 mm
PPS
パイププラグサイズ
3/8 mm
WE
正味重量
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)