Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
9830 TW - Coador - Métrico
Lista de peças
B9830-3/4TW-200
PN
Parte de Vendas
MAT
Tipo do Material
Ferro Fundido Dúctil
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
THD
Tipo de rosca de entrada
BSPT
TT
Enseada Macho/Fêmea
Fêmea
MS
Tamanho da malha da tela
SMD
Diagrama de tela de arame.
polegada
SMATTYPE
Tipo de Material da Tela
Aço inoxidável
SMO
Abertura da malha da tela
polegada
OC
Conexão de saída
polegada
OTHD
Tipo de Rosca de Saída
BSPT
OTT
Saída Masculino/Feminino
Fêmea
MINP
Pressão mínima
- bar
MAXP
Pressão Máxima
20.68 bar
CAPDIA
Cap Dia.
76.20 mm
PPS
Tamanho do plugue de tubulação
3/8 mm
WE
Peso líquido
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm