Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
9830 TW - Crépine
Nomenclature
9830-3/4TW-200
PN
Article
MAT
Matiére
Fonte ductile
IC
Filetage d'admission
Pouce
THD
Type de filetage de l'entrée
NPT
TT
Entrée mâle/femelle
Filetage Femelle
MS
Taille de la maille
MSD
Diamètre du fil du tamis
Pouce
SMATTYPE
Type de matériau du tamis
Acier inoxydable
MO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
OIC
Filetage de sortie
Pouce
OTHD
Type de filetage de la sortie
NPT
OTT
Sortie mâle/femelle
Filetage Femelle
MINP
Pression minimale
- psi
MAXP
Pression maximale
200 psi
CAPDIA
Capuchon Dia.
3.00
PPS
Taille du bouchon
3/8 Pouce
WE
Poids net
oz.
L
8.87 Pouce
W
5.25 Pouce
B
7.26 Pouce