Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
9830 TW - Filtro - Metrico
Lista materiale
B9830-3/4TW-200
PN
Articolo
MAT
Materiale
Ferro duttile
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
THD
Tipo di filettatura di ingresso
BSPT
TT
Ingresso maschio/femmina
Filetura interna
MS
Dimensione della maglia dello schermo
SMD
Diametro del filo della griglia
Pollici
SMATTYPE
Tipo di materiale della griglia
Acciaio inox
SMO
Apertura delle maglie del vaglio
Pollici
OC
Connessione di uscita
Pollici
OTHD
Tipo di filettatura di uscita
BSPT
OTT
Uscita maschio/femmina
Filetura interna
MINP
Pressione minima
- bar
MAXP
Pressione massima
20.68 bar
CAPDIA
Diametro del tappo
76.20 mm
PPS
Dimensione tappo per tubo
3/8 mm
WE
Peso netto
oz.
L
225.30 mm
W
133.35 mm
B
184.50 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD