Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9902.29 - Einlasskasten 3x3
Stückliste
9902.29
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.29
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x3
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
197 mm
B
Breite
197 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
RF1
Rohreinführungen M20
8
RF2
Rohreinführungen M25
8
K
Kombination
3x3
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
BZ40
Bohrzentrum max. Ø 40 mm
4
V
Versand
8
PG
Preisgruppe
130
AN
Anzahl Nägel
-
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
IP
Verpackung innen
- ST
OP
Verpackung Versand
50 ST
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614329918
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
PICTURESMALL
9902_29.png