Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9909.22.37.67 - Plug-in cover with insulated centre screw
Bill of material
9909.22.37.67
CNSORDERNO
Art. No.
9909.22.37.67
BZ
Designation
Plug in cover with centre screw, 130x130 mm, dark grey, RAL 7012
LOD
Level of detail
L
Length
130 mm
B
Width
130 mm
H
Height
7.0 mm
F
Colour
RAL 7012
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV-resistant
ENO
E No.
155 910 248
CNSMASSEXACT
Individual net weight
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN code
7611614271927
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plug-in cover with 2 insulated, tested centre screws For flush-mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 7mm Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/GWT 850°C, SEV-tested Colour: RAL 7012 Manufacturer/Type AGRO 9909.22.37.67 Art. No.: 9909.22.37.67 / E No 155 910 248
ETIM40
EC002656
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей