Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9912.01 - Flush mounting junction box
Bill of material
9912.01
CNSORDERNO
Art. No.
9912.01
BZ
Designation
Flush mounting junction box, 175x120x64mm
LOD
Level of detail
L
Length
175 mm
B
Width
120 mm
T
Depth
64 mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
2
RK
Combination conduit entries M20/25
14
RK2
Combination conduit entries M20/25/32
4
AN
Number of nails
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free
GP
Glow wire test
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 798
CNSMASSEXACT
Individual net weight
194.400 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037639
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush mounting junction box, rectangular Installation in: fairfaced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 175 x 120 x 64mm Flush mounting junction box, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 650°C, SEV certified Combined leading-in tubes: 14x M20/25, 4x M20/25/32 Break-out openings Ø 20mm: 2 Number of nails: 4 Article number: 9912.01 / E-No 155 010 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей