Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9917.06 - Housse de protection
Nomenclature
9917.06
CNSORDERNO
No art.
9917.06
BZ
Désignation
Housse de protection, pour l'article 9917/9917.21
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
390 mm
B
Largeur
290 mm
H
Hauteur
1 mm
CNSMAT
Matériaux
Polystyrène antichocs
ES
Propriétés
Sans halogène
ENO
E-No.
155 913 908
CNSMASSEXACT
Poids net
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261867
FA
Pour numéro d'article
9917 / 9917.21
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Couvercle Pour numéro d'article 9917, 9917.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 390 x 290 x 1mm Couvercle lors d'une installation sur le contre-coffrage sans étaiement de polystyrène antichocs, sans halogène Numéro d'article: 9917.06 / E-No 155 913 908
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés