Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9966.11 - Modular support for devices 160 - 240 mm
Bill of material
9966.11
CNSORDERNO
Art. No.
9966.11
HR
Hierarchy
00150.00100.0000
ENO
E-Number
372900909
BZ
Type
Modular support for devices 160 – 240 mm, with multiple insert for boxes
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 160 - 240 mm Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 160-240 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.11 / E-No 372 900 909
LOD
Level of Details
MAT
Material
Polyethylene
E
Characteristics
Non-halogen
GP
Glow wire
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Insulation material
Neopor
L
Length
220 mm
B
Width
110 mm
H
Height
160 - 240 mm
RKF
Combination conduit entries M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
S
Screw-in wall-plug
1x200 mm / 1x240 mm mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
398.86 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268712
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)