Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9966.11 - Suppore modulaire p. appareils 160 - 240 mm
Nomenclature
9966.11
CNSORDERNO
No art.
9966.11
HR
Hiérarchie
00150.00100.0000
ENO
E-nombre
372900909
BZ
Désignation
Support modulaire p. appareils 160-240mm, avec insert multiple pour boîtes
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Support d'appareils modulaire 160 - 240 mm Installation dans: façades isolées par l'extérieur (ITE) Longueur x Largeur x Hauteur: 220 x 110 x 160-240 mm. en polyethylène, matériel isolant en Neopor, sans halogène, test au filament chauffant 850°C Numéro d'article: 9916.11 / E-No 372 900 909
LOD
level of detail
MAT
Matériel
Polyéthylène
E
Traits
Sans halogène
GP
fil incandescent
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Matériel isolant
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Matériel isolant
Neopor
L
Longueur
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Hauteur
160 - 240 mm
RKF
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
K
Combinaison
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
S
Cheville à visser
1x200 mm / 1x240 mm mm
CNSMASSEXACT
Poids net
398.86 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268712
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés