Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9966.11 - System-geräteträger 160 - 240 mm
Stückliste
9966.11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9966.11
HR
Hierarchie
00150.00100.0000
ENO
E-Nummer
372900909
BZ
Bezeichnung
System-Geräteträger 160 - 240 mm, mit Multi Dosen Einsatz
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
System-Geräteträger 160 - 240 mm Installation in: Gedämmte Aussenfasaden (WDVS) Länge x Breite x Höhe: 220 x 110 x 160-240 mm. Aus Polyethylen, Isolationsmaterial Neopor, halogenfrei, GDP 850°C Artikelnummer: 9916.11 / E-No 372 900 909
LOD
Detaillierungsgrad
MAT
Material
Polyethylen
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850 °C nach EN 60695-2-11
VTEMP
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ISOMAT
Isolationsmaterial
Neopor
L
Länge
220 mm
B
Breite
110 mm
H
Höhe
160 - 240 mm
RKF
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
K
Kombination
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
S
Schraubdübel
1x200 mm / 1x240 mm mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
398.86 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.094 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614268712
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen