Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
9p ANG LP F PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
Stückliste
HARTING 09551566616741
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09551566616741
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Low-profile, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Low-profile, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌5 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Liquid-crystal polymer (LCP), Stahl, vernickelt, Zamac, Kontakte: 9, Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
9p ANG LP F PL2_4-40 nut_Reel_160 pcs
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 55 156 6616 741
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO742
Marke
D-Sub
AAT080
Polzahl
9
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN