Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2496, 2434, 2497, 2433 - Single Panel Retainers
Bill of material
2496
PN
Part No.
SERIES
Series
SIZE
Size Selection
Inch
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
Inch
B
Inch
C
Inch
D
Inch
E
Inch
F
Inch
G
Inch
H
0.000 Inch
J
0.000 Inch
K
0.000 Inch
L
Inch
M
Inch
N
N (Tap Thru)
P
P (Drill Thru)
Inch
Q
Inch
W
Weight
lbs.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen