Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-3258, 65-3260 - Flat Washers
Bill of material
65-3258
PN
Part No.
MAT
Material
Carbon Steel
FINISH
Finish
Black Zinc
HS
HS Hole Size
Inch
T
T Thickness
0.065 Inch
W
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen