Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-1003A - ABS-Lock Falz III
Bill of material
PF-1003A
ARTIKELID
Item Code
PF-1003A
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Falz III
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor,tested in accordance with EN795:2012!with aluminium clamps for penetration freeinstallation on standing seams. (e.g. BEMO or similar)mounted only on one seam.for max. 1 personIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz IIIAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz IV oder gleichwertig Geprüft nach DIN EN 795:2012, Typ BZugelassen für 1 Person.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit einer Klemme ohne Dachdurchdringung auf Rundbördelfalzprofilen.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-falz-iii.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs, Profile Roof
BEFESTIGUNG
Attachment
clamped, w/o roof penetration
UNTERGRUND
Substructure
Seam roofs, Profile Roof
GTIN
4260336784418
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés