피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
中文
中文
N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
Agathon
Mould construction
Other elements see ISO-DIN programm
iso_din_aag
Retaning bush with cone
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K Short cone for guide pillar 6531
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/hbk/n6901/n6901_kk.prj},{NB=N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037},{IDNR=6901.025.037},{D1=25},{D3=40},{D4=64},{D5=48},{D6=26},{L2=37},{L3=12},{L4=49},{L5=36},{L6=13},{AGATHON=N6901},{ISO=ISO 9182-4-C 25x37},{DIN=DIN 9825-K 25x37},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.340},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6901/ISO9182-4-C/DIN9825-K - Cone short for quick-change guide 6531
Bill of material
N6901/ISO9182/DIN9825 Konus kurz fuer Schnellwechsel-Saeule 6531 6901.025.037
IDNR
Art.-Nr.
6901.025.037
6901.025.037
D1
d1
25
25
mm
D3
d3
40
40
mm
D4
d4
64
64
mm
D5
d5
48
48
mm
D6
d6
26
26
mm
L2
l2
37
37
mm
L3
l3
12
12
mm
L4
l4
49
49
mm
L5
l5
36
36
mm
L6
l6
13
mm
ISO
ISO-Norm
ISO 9182-4-C 25x37
ISO 9182-4-C 25x37
DIN
DIN-Norm
DIN 9825-K 25x37
DIN 9825-K 25x37
LAGER
Preferred dimensions
ok
GEWICHT
Weigth
0.340
0.340
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求