Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HQ-CVLBQXA - 进口低重心脚轮-美式顶板-平底活动型-重载型-美式顶板
Bill of material
HQ-CVLBQXA-D60-UL
CNSORDERNO
bestllnummer
CODE
代号
HQ-CVLBQXA
D
Y
材料代号
Y1
'UL','NL','NK'
H
W
48.000
A
105.000
C
80.000
F
86.000
G
61.000
R
DD
9.000
PDF
hq-cvlbqxa.pdf
RXZH
容许载荷
CKZL
参考重量
ZJ1
支架类型
平底活动型
ZJ2
支架材质
Q235A
ZJ3
表面处理
镀锌
ZJ4
刹车形式
-
ZJ5
底板标准
美式
LB1
轮部材质
聚氨酯
LB2
颜色
自然色
LB3
轴承
双滚珠
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models