Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 21
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APAA-H5M - 圆弧形齿同步带轮S5M型--标准型/小凸缘型
Bill of material
APAA-H5M100-26-A-H8
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽10mm
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化
FJ
附件固定螺丝
不锈钢
CS
齿数
GCKD
公称宽度
DLXZ
带轮形状
DLXZ1
'A','B'
A
11.0 mm
W
16.0 mm
L
28.0 mm
NK
轴孔规格
H
H圆孔
P
顶丝圆孔
P1
A形
N
顶丝键槽孔
C
顶丝键槽孔
V
台阶孔
F
台阶孔
Z
J
mm
Y
两端台阶孔
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
D
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apaa-h5m.pdf
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models