Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Laval
Description
B2KMW - Bend 45-Flange one end
Bill of material
9634002126
IDNR
Item number
DESC
Description
SHAPE
Shape
Bend 45-Flange one end
SIZEINCH
Size
Inch
SIZEMM
Size
mm
STANDARD
Standard
ASME BPE
MATERIAL
Material
316L
SURFACE
Surface
CERTIFICATE
Certificate
3A
ANG1
Angle
45 °
A2
Height
mm
A1
Height
mm
F1
Diameter
mm
FH1
Height
mm
ID1
Diameter
mm
OD1
Diameter
mm
R1
Radius
mm
INFOROW
Product Specification
Data Sheet ROW
INFOUS
Product Specification
Data Sheet US
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей