Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Steel S2000-HD Pillow Block 2-Bolt with Type E Dimensions Non-Expansion 207-307R - S-2000/E 2 Bolt Pillow Block Inch Sizes 207-307
Bill of material
071947
SS
Shaft Size
Inch
TYPE
Expansion Type
PN
Part No.
DESCRIPTION
Description
EF
Expansion Feature
Non-Expansion
A
Inch
B
Inch
C
Inch
DMIN
Dmin
Inch
DMAX
Dmax
Inch
F
Bolt Diameter
Inch
G
Inch
H
Inch
J
Inch
L
Inch
M
Inch
R
Inch
S
Inch
X
Total Expansion
0.25 Inch
Y
0.025 Inch
Z
Inch
CS
Setscrew Size
TORQUE
Torque
IN/LBS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen