Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 28
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex plate wheels 32B-2 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
202460021
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D2
mm
KG
kg
B2
87.4 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD