Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
845656 - PATH 50/6KF-ELS
Stückliste
845656
PATH_50_6KF_ELS
PATH 50/6KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
845656
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PATH 50/6KF-ELS
EAN
4047526125233
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
19 mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
75 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
5075 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.046 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models