Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
463729 - FTH 30x11/9-7K
Stückliste
463729
FTH_30X11_9_7K
FTH 30x11/9-7K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
463729
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 30x11/9-7K
EAN
4047526463724
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
30 mm
RADBREITE
Radbreite
11 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
30 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.018 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models