Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
744178 - FTH 30x14/5-12K
Stückliste
744178
FTH_30X14_5_12K
FTH 30x14/5-12K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
744178
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FTH 30x14/5-12K
EAN
4047526110239
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
30 mm
RADBREITE
Radbreite
14 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
50 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.024 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
PRODUKTTYP
Produkttyp
Führungsrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    227934 - VSTH 35/6K
    Blickle
    463745 - FTH 35x14/12-8K
    Blickle
    643932 - VSTH 60/15K
    Blickle
    753004 - VSTH 65/15K
    Blickle
    482638 - FTH 40x20/10-9K
    Blickle
    754377 - GSPO 60/15K
    Blickle
    839147 - PO 60/8KF
    Blickle
    463802 - FTH 50x15/12-12K
    Rollenbau
    PAK - Rad
    Yiheda 3D Electronic Gallery
    QAF51_54 - Roller Arc With Liner With Bearing
Previews
3D
2D
Download CAD models