Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
263665 - VLE 305/20-75K
Stückliste
263665
VLE_305_20_75K
VLE 305/20-75K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
263665
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VLE 305/20-75K
EAN
4047526263669
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
306 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
450 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
8.690 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Rollenbau
    KG - Rad
    Blickle
    613075 - TPA 127/12G-ELS
    Tellurerota
    53PSDCB - Standard Gummiräder, Stahlblechfelgen, Nabe mit Gleitlager
    Blickle
    85266 - VLE 310/20-75K
    INKOMA-GROUP
    KWK - Inkocross-Kupplung
    Blickle
    763723 - VLE 307/25-75K
    Blickle
    422154 - BSEV 3.00-4/2.50-4
    Anderson-Negele Europe-Asia
    AMA-032 - Adaptermuffen
Previews
3D
2D
Download CAD models