Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
40105 - P 263/20-75R
Stückliste
40105
P_263_20_75R
P 263/20-75R
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
40105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 263/20-75R
EAN
4047526040109
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
260 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.381 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    763724 - VLE 312/25-75K
    Colson Group
    PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
    Conveyer & Caster
    PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea) - PF - Offset Wheel (to 300 lb/ea)
    Blickle
    255208 - P 302/20-75R
    Blickle
    293100 - L-P 267R-ST
    Blickle
    294066 - B-P 267R
    MÄDLER
    MAE-K-FLL-UCFL-GG - Kugel-Flanschlager UCFL, Grauguss
Previews
3D
2D
Download CAD models