Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
625541 - LS-VLE 405K
Stückliste
625541
LS_VLE_405K
LS-VLE 405K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
625541
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LS-VLE 405K
EAN
4047526625542
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
405 mm
RADBREITE
Radbreite
105 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
950 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
473 mm
PLATTE
Plattengröße
200 x 160 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
24.700 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    40873 - LS-VLE 310K
    Blickle
    647396 - LS-VLE 257K
    Blickle
    263657 - LS-VLE 305K
    Blickle
    297473 - LS-VLE 255K
    Blickle
    34660 - L-VLE 250K
    Rollenbau
    leicht - Pneumatic Wheels
    Blickle
    237248 - LS-VLE 250K
    Blickle
    1115 - L-VLE 255K
    Tellurerota
    SRP/NL - Lufttbereifte Räder, Lenkrolle Typ "NL"
    Blickle
    255000 - P 222/20-75R
    Blickle
    257444 - PS 310/20-75K
Previews
3D
2D
Download CAD models