Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
581215 - BEV 415x100/305-ZST
Stückliste
581215
BEV_415X100_305_ZST
BEV 415x100/305-ZST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
581215
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEV 415x100/305-ZST
EAN
4047526581213
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
415 mm
RADBREITE
Radbreite
100 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1330 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
11.187 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    146779 - BEV 360x75/270-ZDG
    Blickle
    146696 - BEV 250x60/190-ZDG
    Blickle
    146621 - BEV 160x50/100-ZDG
    Blickle
    146654 - BEV 200x75/100-ZDG
    Blickle
    146704 - BEV 250x80/170-ZDG
Previews
3D
2D
Download CAD models