Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 505 - Hex nuts ~0,8d (~DIN 934; ~ISO 4032), brass, nickel plated
Bill of material
BN 505 1195417 hex nut M5
BNARTNR
Identification
BNNORM1
~DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
mm
D1
Thread core diameter
mm
P
Threaded pitch
mm
D2
Diameter min.
mm
E
Width across corners min.
mm
M
Total height
mm
S
Width across flats
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés