피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Levelling shim GN 871-40
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 871
Powered by
Výběr CAD modelu
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn871/gn_871.prj},{NB=Einstellplättchen-Set GN 871-40 (0.1)},{PARTNUMBER=GN 871-40},{L1=40},{S=0.1},{D=11.2},{L2=17},{L3=23},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0010},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Add for comparison
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 871 - Levelling shims
Bill of material
Levelling shim GN 871-40
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 871-40
GN 871-40
L1
40
40
mm
S
0.100
0.200
0.300
0.500
1.000
0.100
0.200
0.300
0.500
1.000
mm
D
11.2
11.2
mm
L2
17
17
mm
L3
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.0010
0.0010
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument
Žádost o cenovou nabídku