Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
73423-04 - Ø12 - Ewikon manifold plate HPS III T 4-drop
Bill of material
73423-04_71_asm
BESTNR
Order code
73423-04
S
Length
mm
Inserisci valore per S
Length
mm
cm
inch
ft
B
Length
80.000 mm
DAR
Description positive-negative
mm
H1
Height
51 mm
H2
Height
61 mm
H3
Height
71 mm
G2
Weight
9.0 KG
WMAX
Power MAX
1839 WATT
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD