Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
Company
Ganter
Description
GN 366 - Oval tubular handles
Bill of material
Oval tubular handle GN 366-36-M8-300-ELG
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
B
36 mm
D
Thread
L1
mm
A
24 mm
H
57 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)