Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
EC-RTB4
Bill of material
EC-RTB4M-330-1-1
CNSORDERNO
Order Number
EC-RTB4M-330-1-1
TYPE
Type
RTB4
DR
Deceleration ratio
M: 1/10.5
OSCANGLE
Oscillation angle
330 deg
CTYPE1
Actuator cable length
m
CTYPE2
Power supply / I/O cable type
LTC2
Power supply / I/O cable length
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
OPTB
Option : Brake
OPTCD
Option : Cable direction
OPTREV
Option : Reversed home specification
OPTPNP
Option : PNP
OPTADP
Option: Adapter
OPTPS
Option : Power supply 2 system specification
OPTWA
Option : Batteryless absorber
OPTWL
Option : Wireless communication
TF
Thread Feature option
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)