You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有目录
几何搜索
草图搜索
变量搜索
认证的目录
按类别
按国家/地区
按照标准
可提供的目录语言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
QA认证信息
目录: IMI Norgren
Created: 01.01.2020
目录的特殊属性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
101671028
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Tee adaptors, connectors and banjos, ‘Y’ adaptors and connectors, 4-way connectors, manifolds
Powered by
CAD模型选择
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/tee_adaptors_banjos_manifolds/10167.prj},{NB=101671028},{CNSORDERNO=101671028},{A=10},{B=R 1/4},{C=52},{K1=15.2},{E=28.0},{D=26.0},{G=11.0},{T=20.2},{K=16.5},{AF=14},{AF1=13},{CNSMASSEXACT=60},{INFO=Link},{VERS=0},{FONT=2.000},{XMOD=S6430 10-1/4},{XA=10},{XD=G1/4},{XC=6.5},{XE=18.5},{XF=16.5},{XH=7.0},{XL=52},{XSW1=14},{XDNDM=13.157},{XDKDM=11.445},{XM=26.0},{XD1=12.5},{XD2=15.5},{XL1=18.0},{XL2=9.0},{XL3=13.5},{XR1=12},{XD3=6.5},{XT1=11},{XSWH=4.5},{XDD=13.8},{XGL=8.0},{XSWX=7.60},{XDD1=9.5},{XSW=13},{YC=11.000},{YD=2.750},{YF=8.250},{YG=0.300},{YL=2.750}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
用于比较添加
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
10167 - Swivel tee adaptor. BSP taper
Bill of material
101671028
CNSORDERNO
Order number
101671028
101671028
A
Diameter
10
10
mm
B
Thread
R 1/4
R 1/4
C
Length
52
52
mm
K1
Diameter
15.2
15.2
mm
E
Length
28.0
28.0
mm
D
Length
26.0
26.0
mm
G
Length
11.0
11.0
mm
T
Length
20.2
20.2
mm
K
Diameter
16.5
16.5
mm
AF
Wrench size
14
14
mm
AF1
Wrench size
13
13
mm
CNSMASSEXACT
Weight
60
60
g
INFO
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
询价请求