Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
INDA
Description
AV0520 - Double corner, right mounting
Bill of material
AV0520CR
CODE
Code
AV0520CR
MAT
Material
SDESCR1
Very short description 1
INDA Basket Cm65X14 H6
SDESCR2
Very short description 2
Articoli Trasversali Inda AV0520 65X14 CR
ARTDESC
Article description
INDA ACCESSORIES Articoli Trasversali Inda Basket Cm65X14 H6 CR
INTERCODE
International code
EAN-13:8010359142858
HEIGHT
Height
6 cm
WIDTH
Width
65 cm
DEPTH
Depth
14 cm
WEIGHT
Weight
0.980 kg
SER
Series
Transversal Article Inda
LINE
Basket
MOD
Model
AV0520
INTRACODE
Intrastat code
74182000
URL
URL link web site of the article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen